Publicar produtos
PLP-UNM Universal I-Shaped Adaptors for 22" to 50" Displays

PLP-UNM Universal I-Shaped Adaptors for 22" to 50" Displays

Traduzido por Google,

Os Adaptadores Universais em Formato de I oferecem compatibilidade de montagem para displays de médio a grande porte pesando até 15 lb (68,2 kg). O novo design em formato de I foi criado para ajudar a evitar o bloqueio dos locais de entrada de energia e sinal do display, tornando a instalação rápida e fácil. Para maior compatibilidade, os Adaptadores em Formato de I são projetados para serem fixados em muitas montagens Peerless-AV® usando um padrão de montagem VESA® 1 x 1 mm ou PLP. Monte seu display com confiança, sabendo que o hardware de segurança incluído ajudará a evitar roubos.

Características

  • Projetado para evitar o bloqueio das entradas de energia e sinal do display
  • Construção em aço laminado a frio de calibre pesado
  • Fornecido com hardware de segurança de montagem de exibição para prevenção eficaz de roubo
  • ACC-M1020 necessário ao montar no padrão de montagem Peerless-AV PLP (vendido separadamente)
  • Compatível com muitos suportes de tela Peerless-AV® (suportes vendidos separadamente)
  • Os adaptadores universais em formato de I se adaptam a praticamente qualquer monitor com peso de até 150 lb (68,2 kg) (a capacidade real de montagem pode ser menor)
  • Funciona na orientação paisagem ou retrato
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 50"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 19.25 X 13.75 X 1.18" (489 X 349 X 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029244851

    Variant ID: 29193747398771

    Variant SKU: PLP-UNM

    Type: Mount Adapter Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplp-unm
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte