Publicar produtos
KIPC2555B-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

KIPC2555B-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

Traduzido por Google,

Dê destaque à sua marca com o versátil quiosque de sinalização digital da Peerless-AV. Projetado para suportar duas telas comerciais ultrafinas ou mais espessas, este quiosque realça o design elegante dos painéis planos, oferecendo amplo espaço para integrar um reprodutor de mídia, sistema de toque interativo, câmera e outros recursos, criando uma experiência completa e interativa. Com uma ampla gama de opções estéticas, esta linha modular de quiosques facilita a execução de qualquer estratégia de publicidade ou branding.

Características do produto

  • Acomoda telas comerciais ultrafinas ou mais profundas com até 76 mm (3") de espessura, ao mesmo tempo que realça o design fino e curvo do quiosque.
  • Projetado com alumínio arquitetônico e uma placa de base de aço de 3/8" que proporciona estabilidade, resistência e proteção contra corrosão.
  • Dois ventiladores com controle termostático expelem silenciosamente o calor do interior do quiosque, garantindo um fluxo de ar adequado.
  • Supressor de surtos com seis tomadas, aprovado pela UL e cUL, com cabo de 1,8 m para proteger componentes sensíveis à voltagem contra picos de energia prejudiciais.
  • Microajustes internos permitem o posicionamento rápido do visor dentro da vitrine do quiosque, garantindo um alinhamento perfeito.
  • Portas seguras permitem acesso conveniente ao monitor, ao reprodutor de mídia e a outros componentes internos, facilitando a instalação e a manutenção.
  • Independente ou totalmente integrado com tela, componentes de áudio, reprodutor de mídia e componentes de entrada.
  • Oferece uma ampla gama de opções estéticas, incluindo diversas cores, envelopamento em vinil, etc., para melhor se adequar ao ambiente ou promover a estratégia da marca.
  • Pré-montado para simplificar a instalação de toda a solução.
  • O acabamento em pintura eletrostática a pó de alta qualidade e desempenho protege a unidade e prolonga a vida útil do produto.
  • Observação: O gabinete do quiosque não inclui o vidro de cobertura.
Especificação
  • Technical Information

    Display Size Supported 55"

    Orientation Portrait

    Maximum Load Capacity 125 lb

    Application/Usage

    • Kiosk
    • Digital Signage
    • Display
    • Flat Panel Display
    • Media Player
    • Camera
    • Commercial
    • Advertising

    Features

    • Powder Coated
    • Adjustable Height
    • Adjustable Depth
    • Lockable
    • Corrosion Resistant
    • Internal Component Tray
    • Flat Base
    • Keyed Alike Lock


    Physical Characteristics

    Color Family Black 

    Product Color Black

    Finishing Powder Coated

    Product Material

    • Aluminum
    • Steel

    Form FactorFloor Fixed/Freestanding

    Height 78.2" Width34" Depth19" Weight (Approximate)181 lb

    Miscellaneous

    Package Contents

    • Kiosk Enclosure
    • Display Mount
    • Installation Instructions
    • Mounting Hardware

    Certifications & Standards ADA

    Country of Origin United States

    Manufacturer Product Class Portrait

    TAA Compliant Yes

    Assembly Required No

    Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

    Limited Warranty 5 Year

    Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaportrait-back-to-back-kiosks-kipc2555b-3
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de produtosPortrait Kiosks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte