Publicar produtos
PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)

PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)

Traduzido por Google,

Os suportes de alto-falante de parede/teto universais Peerless-AV® Pivot oferecem opções de posicionamento versáteis para qualquer aplicação. Seja na parede ou no teto, incline, gire ou gire o alto-falante sem esforço para a posição desejada. Esses suportes de alto-falante também incluem hardware para fixação em madeira, concreto/bloco de concreto ou drywall. O PSP2 suporta alto-falantes menores de até 8 lb e pode acomodar alto-falantes com inserções de buraco de fechadura e roscadas.

Características

  • Pode ser montado na parede ou no teto, proporcionando flexibilidade de instalação
  • O design universal acomoda a maioria dos tamanhos de alto-falantes
  • Cada suporte de alto-falante individual suporta até 8 libras
  • Ajuste a inclinação/rotação do seu alto-falante até ±90° ou gire 360°
  • Adaptadores de montagem de 1-2 e 4 furos incluídos acomodam alto-falantes com inserções de fechadura e roscadas
  • Inclui adaptador de extensão de teto de 2,25"
  • Ajuste fácil de inclinação, rotação e rotação permite o posicionamento ideal do alto-falante, seja na parede ou no teto
  • Instalação de vigas de madeira, concreto, bloco de concreto ou drywall, tudo possível com o hardware incluído
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 3.36" x 3.24"-5.70" x 1.65" (85 x 82-145 x 42mm)
    • Product Weight; 0.80lb (0.36kg)
    • Load Capacity; 8lb (3.6kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.69" x 3.54" x 1.96" (170 x 90 x 50mm)
    • Package Ship Weight; 0.87lb (0.39kg)
    • Package UPC Code; 735029255901
    • Package Contents; (2) Speaker Mounts, Mounting Hardware & Installation Instructions

    Variant ID: 34322259280003

    Variant SKU: PSP2

    Type: Speaker Mount / Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapsp2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte