Publicar produtos
PT650 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 75" Displays

PT650 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 75" Displays

Traduzido por Google,

Os suportes de parede da série Paramount™ oferecem recursos versáteis e multifuncionais. Com o PT650, um design de baixo perfil posiciona o monitor a apenas 2,63" (67 mm) da parede. O sistema Hook-and-Hang™ oferece instalação fácil do monitor por uma pessoa. Os adaptadores Easy-Glide™ prendem-se à placa de parede para uma instalação rápida, simples e segura. Obtenha o posicionamento perfeito do monitor com o ajuste lateral após a instalação. Uma alça de catraca fornece capacidade de inclinação de travamento para ajustes rápidos na quantidade de inclinação, reduzindo o brilho e otimizando o ângulo de visão. Trave o ângulo de inclinação na instalação para evitar adulteração ou movimentação com a tecnologia de inclinação IncreLok™.

Características

  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Pode ser montado em pinos de madeira, concreto, bloco de concreto ou pinos de metal (é necessário um acessório de pino de metal)
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • Ajuste de exibição horizontal de até 8,00" (203 mm) para centralizar a exibição na parede
  • O recurso IncreLok™ incluído oferece bloqueio de inclinação fixa em incrementos de 5° quando usado
  • A alça de catraca Easy-Grip™ trava o ângulo de inclinação no lugar
  • Inclinação ajustável de 15° para frente e 5° para trás para encontrar o ângulo de visão ideal
  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 750 x 405 mm (29,52" L x 15,95" A)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 738 x 449mm (29.04 x 17.67")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.56 - 5.64" (65 - 143mm)
    • Product Dimensions; 33.19 X 10.71 X 2.95" (843 X 272 X 75mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.7lb (5.0Kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 33.19" (272.0 x 74.9 x 843.0mm)
    • UPC Code; 735029254881

    Variant ID: 34322258821251

    Variant SKU: PT650

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapt650
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte