Publicar produtos
PTM200 Universal Tablet Cradle

PTM200 Universal Tablet Cradle

Traduzido por Google,

O Peerless-AV® simplifica a montagem de quase qualquer tablet com o PTM200. Com seu suporte ajustável em largura e altura, este tablet versátil e universal se adapta a praticamente qualquer tablet, fixando-o firmemente no lugar. Seu padrão VESA® de 75 x 75 mm permite que ele seja fixado em qualquer suporte de parede com um padrão correspondente, e seu design elegante o torna tão estiloso quanto funcional.

Características

  • O suporte oferece altura e largura ajustáveis, proporcionando um encaixe universal para a maioria dos tablets
  • Fixa-se facilmente a qualquer suporte VESA® de 75 x 75 mm
  • Capa elegante para uma estética complementar
  • Kit de segurança antirroubo disponível
Especificação
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 75 x 75
    • Mounting Pattern; 75 x 75mm (2.95" x 2.95")
    • Weight Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92" - 11.42" x 4.48" - 8.47" x 1.65" (176 - 290 x 114 - 215 x 42mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029282129

    Variant ID: 29193752117363

    Variant SKU: PTM200

    Type: Desktop Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaptm200
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte