Publicar produtos
SF630 SmartMount® Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

SF630 SmartMount® Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduzido por Google,

A série SmartMount® Flat Wall Mount oferece os recursos de instalação e opções de montagem mais versáteis. O design discreto dos modelos SF630(P) oferece uma aparência elegante e esteticamente agradável para se adequar a qualquer decoração. Parafusos de segurança fornecidos no modelo SF630 impedem adulteração e roubo. O display agora pode ser instalado simplesmente por uma única pessoa com o sistema Hook-and-Hang™. Os adaptadores Easy-Glide™ prendem-se à placa de parede para uma instalação geral rápida, simples e segura. Esta faixa de tamanho de display é simplesmente uma diretriz para a seleção do produto. Displays maiores do que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • Acomoda padrões de montagem VESA de 75 x 75 ou 100 x100 mm
  • O design fino posiciona o display a apenas 0,96" (24 mm) da parede
  • O adaptador de exibição simplesmente desliza na placa de parede para uma instalação rápida e fácil
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • Opções de segurança integradas disponíveis
  • Para montagens que exigem hardware resistente a roubo, instalado com ferramenta de segurança (incluída), adquira o SF630
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Para montagens que exigem hardware padrão, instaladas com uma chave de fenda Philips, adquira o SF630P
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.96" (24mm)
    • Product Dimensions; 6.02 x 5.75 x 0.96" (153 x 146 x 24mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.5lb (1.13Kg)
    • Ship Dimensions; 8.86 x 3 x 9.38" (225.0 x 76.2 x 238.3mm)
    • UPC Code; 735029236191

    Variant ID: 34322258493571

    Variant SKU: SF630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasf630
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte