Publicar produtos
SF670P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 46" to 90" Displays

SF670P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 46" to 90" Displays

Traduzido por Google,

O SmartMount® Universal Flat Wall Mount da Peerless-AV oferece um perfil ultrafino projetado para suportar grandes displays de até 250 lb. A instalação e a manutenção são facilitadas com o robusto conjunto de recursos do SF670P. Os trilhos adaptadores de travamento automático prendem o display automaticamente sem o uso de uma ferramenta. O suporte integrado do suporte segura o display com segurança na parede durante o roteamento do cabo, enquanto a placa de parede aberta permite maiores opções de gerenciamento elétrico e de cabos. O ajuste horizontal e vertical do display permite um ajuste fino rápido do display montado.

Esta faixa de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 895 x 450 mm (35,25" L x 17,72" A)
  • O design discreto mantém o monitor a apenas 44 mm (1,73 pol.) da parede
  • Para montagens que exigem hardware padrão, instaladas com uma chave de fenda Philips, adquira o SF670P
  • A placa de parede Easy Hang permite que um parafuso seja pré-instalado para facilitar a instalação da placa de parede
  • Ajuste de exibição lateral de até 11,25" (286 mm)
  • 1" de ajuste vertical pós-instalação proporciona flexibilidade na instalação
  • Inclui pacote de fixadores com todo o hardware necessário para montagem e fixação do display
  • Para montagens que exigem hardware resistente a roubo, instalado com ferramenta de segurança (incluída), adquira o SF670
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • Mounting Pattern; 895x450mm (35.25 x 17.72")
    • Weight Capacity; 250lb (113.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.73" (44mm)
    • Product Dimensions; 37.75 x 19.48 x 1.73" (959 x 495 x 44mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 17.35lb (5.94kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 2.5 x 40" (406.4 x 63.5 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242208

    Variant ID: 29193791602803

    Variant SKU: SF670P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasf670p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte