Publicar produtos
SR560M SmartMount® Flat Panel Cart for 32" to 75" Displays

SR560M SmartMount® Flat Panel Cart for 32" to 75" Displays

Traduzido por Google,

O carrinho de painel plano SR560M SmartMount® foi redesenhado, agora incluindo uma série de novos recursos, tornando este carrinho a solução perfeita para qualquer aplicação. Ele inclui mobilidade aprimorada, design atraente, ajuste de altura do display e uma base resistente de três peças, tudo isso ajuda a fornecer uma solução rígida, mas atraente, que é montada rapidamente. Os rodízios de 4" também facilitam a movimentação de uma sala para outra, enquanto a certificação UL® garante que isso pode ser feito com segurança.

Características

  • Inclui uma base de três peças e uma placa adaptadora pré-montada para reduzir o desperdício de embalagens e o tamanho da caixa
  • A base de três peças também oferece rigidez, estabilidade e montagem rápida
  • A certificação UL/CUL oferece um nível confiável de segurança
  • Rodízios giratórios de 4" (102 mm) (dois com trava) atendem aos requisitos UL/CUL e oferecem manobrabilidade segura/fácil
  • 5 graus de ajuste negativo mantêm até mesmo os monitores mais pesados ​​nivelados
  • A prateleira de exibição e componentes opcionais pode ser localizada em qualquer lugar ao longo da coluna (até 60" no centro)
  • O adaptador de estrutura aberta pré-montado ajuda a evitar interferência na entrada do monitor
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
  • O acabamento em pó preto texturizado ajuda a esconder impressões digitais e poeira
  • O adaptador de exibição universal se adapta a padrões de montagem de 200 x 200 mm a 600 x 400 mm e permite a montagem na orientação paisagem ou retrato
  • O carrinho inclui (4) bases de plástico para casos em que não são necessárias rodízios
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • Load Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm to 600 x 400mm
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 34.95" x 65.93" x 29.00" (888 x 1675 x 737mm)
    • Product Weight; 66lb (30kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.20" x 38.60" x 5.10" (1200 x 980 x 130mm)
    • Package Ship Weight; 73.9lb (33.5kg)
    • Package UPC Code; 735029247715
    • Package Contents; Base, Left Leg, Right Leg, Aluminum Column, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 34322257707139

    Variant SKU: SR560M

    Type: Cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasr560m
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte