Publicar produtos
SR598ML3E SmartMount® Motorized Height Adjustable Flat Panel Cart

SR598ML3E SmartMount® Motorized Height Adjustable Flat Panel Cart

Traduzido por Google,

O carrinho ajustável em altura motorizado SmartMount® foi projetado para montar, mover e armazenar com segurança um display interativo. Atuadores reconhecidos pela UL permitem que você levante ou abaixe um display, até 25,6" (650 mm), com o toque de um botão. Para fácil configuração e armazenamento, a prateleira traseira oferece espaço para um mini PC e filtro de linha, enquanto o cabo de alimentação pode ser cuidadosamente agrupado e armazenado logo abaixo. A grande placa de parede do carrinho e as rodinhas de travamento fornecem uma base estável para aplicações de toque e permitem que você manobre facilmente o carrinho de sala em sala. O acabamento durável com revestimento em pó preto fornece uma estética agradável para complementar esta solução altamente funcional que é ideal para qualquer aplicação de tela sensível ao toque.

Características

  • A altura da tela pode ser ajustada até 25,6" (650 mm) com o toque de um botão
  • O centro da tela é ajustável de 34" a 60" do chão
  • Manobra facilmente em rodízios giratórios de 4" (102 mm), dois com trava
  • Base e rodízios pré-montados proporcionam rigidez, estabilidade e montagem rápida
  • O acabamento em pó preto texturizado ajuda a esconder impressões digitais e poeira
  • O adaptador de exibição se adapta a padrões de montagem de 200 x 200 a 800 x 600 mm
  • O interruptor de limite de segurança inverte automaticamente a direção e para quando uma colisão é detectada em uma força para cima, para baixo ou lateral
  • O armazenamento traseiro oferece até 29" L x 13,5" A x 4" P para mini PCs como Dell Optiplex Micro, HP 260 G2, Lenovo M600 Tiny ou Intel NUC
  • Base soldada e rodízios pré-montados proporcionam rigidez, estabilidade e montagem rápida
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 86"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600
    • Mounting Pattern; 200 x 200 - 800 x 600mm (7.87 x 7.87 - 31.50 x 23.62")
    • Weight Capacity; 280lb (127kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 45.76" x 72.47" - 46.88" x 28.75" (1162 x 1841-1191 x 730mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 130.5lb (59.2kg)
    • Ship Dimensions; 48.00" x 10.00" x 39.00" (1219 x 254 x 991mm)
    • UPC Code; 735029326182
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns and Casters, Universal Display Adaptor, Control Box, Control Switch, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757032563

    Variant SKU: SR598ML3E

    Type: cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasr598ml3e
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte