Publicar produtos
STP680 SmartMount® Universal Portrait Tilt Wall Mount for 46" to 90" displays

STP680 SmartMount® Universal Portrait Tilt Wall Mount for 46" to 90" displays

Traduzido por Google,

O SmartMount® Universal Portrait Tilt Wall Mount da Peerless-AV oferece um perfil ultrafino projetado para suportar grandes displays de até 350 lb. A instalação e a manutenção são facilitadas com o robusto conjunto de recursos do STP680. Os trilhos adaptadores de travamento automático prendem o display automaticamente sem o uso de uma ferramenta. O suporte integrado do suporte segura o display com segurança na parede durante o roteamento do cabo, enquanto a placa de parede aberta permite maiores opções de gerenciamento elétrico e de cabos. O ajuste horizontal e vertical do display permite um ajuste fino rápido do display montado.

Esta faixa de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 455 x 650 mm (17,91" L x 25,59" A)
  • Ajustável até 15° de inclinação para frente e -5° de inclinação para trás para o ângulo de visão ideal
  • O recurso opcional IncreLok™ oferece ângulos de inclinação fixos de -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • A alça de catraca Easy-Grip™ trava o display no lugar
  • A placa de parede Easy Hang permite que um parafuso seja pré-instalado para facilitar a instalação da placa de parede
  • Ajuste de exibição lateral de até 1,63" (41 mm)
  • 1" de ajuste vertical pós-instalação proporciona flexibilidade na instalação
  • Inclui pacote de fixadores com todo o hardware de montagem e fixação de tela necessário (incluindo M10)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 400 X 650
    • Mounting Pattern; 494 X 650mm (19.45 X 25.60")
    • Weight Capacity; 350lb (158.76kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 3.38 - 10.58" (86-269mm)
    • Product Dimensions; 1 X 1 X 1" (1 X 1 X 1mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 18.87lb (8.55kg)
    • Ship Dimensions; 32.67" x 4.13" x 18.11" (830 x 105 x 460mm)
    • UPC Code; 735029314219

    Variant ID: 29193758998643

    Variant SKU: STP680

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastp680
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte