Publicar produtos
SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays

SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays

Traduzido por Google,

Um dos suportes de parede mais finos do mercado, o Peerless-AV® DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount foi projetado exclusivamente para displays ultrafinos. O mecanismo de inclinação One-Touch™ do SUA740P proporciona movimento sem esforço do display para uma experiência de visualização perfeita, e o ajuste vertical permite que o display seja levantado ou abaixado em ½" após a instalação para ajustar o posicionamento. Com acabamento em preto brilhante e gerenciamento interno de cabos, o SUA740P proporciona uma aparência limpa e profissional que combina com qualquer decoração.

Características

  • Adapta-se a monitores com padrões de montagem VESA® de 200 x 100 e 200 x 200 mm
  • O gerenciamento interno de cabos proporciona um acabamento de instalação limpo e profissional
  • Até ±90° de rotação lateral
  • Adicionado ±5° de rotação para nivelamento do display pós-instalação sem o uso de ferramentas
  • Até ±0,5" (13 mm) de ajuste vertical para nivelamento pós-instalação e ajuste fino de altura
  • O braço se retrai até 1,74" (44 mm) e se estende até 24,74" (628 mm) da parede
  • O mecanismo de inclinação One-Touch™ permite o ajuste de +15/-5° sem o uso de ferramentas
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 43"
    • VESA Pattern; 200x100, 200x200
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.74 - 24.74" (44 - 628mm)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Roll; +/-5
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90
    • Tilt; +15/-5
    • Product Dimensions; 16.38x16.14x1.74-24.74" (416x410x44-628mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.25lb (6kg)
    • Ship Dimensions; 19.5 x 3.25 x 21.25" (495.3 x 82.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029306375

    Variant ID: 29193759359091

    Variant SKU: SUA740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasua740p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte