Publicar produtos
VIDEO-WALL-CARTS SmartMount® Portable Video Wall Cart Configurations for Displays

VIDEO-WALL-CARTS SmartMount® Portable Video Wall Cart Configurations for Displays

Traduzido por Google,

O Peerless-AV leva os carrinhos de video wall a um novo nível de inovação. Com este novo design modular, uma configuração de carrinho de video wall 2x2 ou 3x2 pode ser construída com apenas um SKU. Este carrinho de video wall modular oferece um microajuste de 8 pontos para criar um alinhamento perfeito sem a necessidade de ferramentas. Com uma roda giratória com trava de cinco polegadas, o carrinho se torna seguro para movimentação fácil e segura sobre várias superfícies de piso. Projetado para uma rápida configuração e desmontagem, o carrinho possui uma trava de conexão rápida para adaptadores, permitindo o engate automático com trilhos de montagem. O armazenamento de mídia e o gerenciamento de cabos criam uma aparência elegante para qualquer configuração de aplicação. Com uma redução geral de peso e custo de envio, este carrinho de video wall portátil torna esta a melhor solução de carrinho de video wall.

Características

  • A estrutura de alumínio reduz o peso total e os custos de envio
  • Compatível com VESA® 200 x 200 até 600 x 400 mm
  • A prateleira de armazenamento de mídia traseira e a tampa armazenam componentes, mantendo uma aparência limpa
  • Os adaptadores apresentam uma trava de conexão rápida para engate automático com os trilhos de montagem e facilidade de configuração
  • Gerenciamento de cabos por meio de suportes centralizadores de cabos ajustáveis ​​na parte traseira
  • Projetado para montagem e desmontagem rápidas
  • Rodízios de 5" com trava permitem manobrabilidade segura e fácil sobre várias superfícies de piso
  • Microajuste sem ferramentas em 8 pontos alinha perfeitamente os monitores
  • O design modular pode ser utilizado para uma configuração 2x2 ou 3x2 com um único SKU
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Weight Capacity; 900lb (409kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 121.07 x 94.35 x 36.10" (3075 x 2396 x 917mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 307lb (139.5kg)
    • Ship Dimensions; 37.5 x 12.5 x 84"" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code 735029301493

    Variant ID: 29437142237299, 29437142270067, 29437142302835, 29437142335603, 29437142368371, 29437142401139

    Variant SKU: DS-C560-1X3, DS-C555-3X2, DS-C555-3X3, DS-C555-4X3, DS-C555-4X2, DS-C560-2X2

    Type: Cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavideo-wall-carts
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte