Publicar produtos
WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

Traduzido por Google,

Os braços de parede simples ou duplos incluídos com os suportes de parede Jumbo 2® também estão disponíveis separadamente. O encaixe roscado de 1 1/2"-11,5 NPT aceita nosso tubo de montagem embutida ou uma coluna de extensão. Vem com parafusos de madeira.

Características

  • Conexão roscada NPT de 1 1/2" 11,5 aceita tubo de montagem embutida ou coluna de extensão
Especificação
  • Product Specs

    • Max Load; 125lbs (57kg)

    Variant ID: 29193767190643

    Variant SKU: WMJ022

    Type: Arm and Wall Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawmj022
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte