Publicar produtos
FL SQUARE 300 PL OP

FL SQUARE 300 PL OP

Luminária LED de suspensão quadrada para interior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio extrudido pintado - LED Sidelight-Technology e ótica de orientável para uma difusão homogénea da luz - Emissão de luz direta - Seleção da cor do LED MacAdam ≤3 SDCM - Cabos de suspensão (1,5 m), cabo de alimentação transparente e rosácea em chapa de aço - Equipado com driver de alimentação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafl-square-300-pl-op
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosSuspended
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)296
  • Profundidade (mm)296
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia