Publicar produtos
KHA CITY COMFORT 12 C/EW

KHA CITY COMFORT 12 C/EW

Série de colunas luminosas de exterior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio extrudido pintado à base de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor em policarbonato transparente estabilizado aos UV - Grupo ótico constituído por lentes, especificamente estudadas para maximizar a eficiência e otimizar a distribuição luminosa, realizadas em policarbonato ótico específico para aplicações LED de altíssima transmitância da luz, estabilizado aos raios UV e ao calor - As versões COMFORT foram criadas para otimizar o conforto visual - Dissipador térmico em alumínio - Vedante em silicone antienvelhecimento - Alojamento para a cablagem fabricado com a utilização de tecnopolímeros - Equipada com dispositivo suplementar de proteção contra as sobrecargas de rede até 10 kV (CM/DM) - Caixa para a ligação elétrica IP68 feita em tecnopolímero, ligada ao aparelho com cabo H07RN-F, predisposto para a ligação em cascata e adequada para cabos Ø 7 - 13,5 mm. Ela permite instalar e ligar o aparelho à rede sem a necessidade de abri-la - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Base para fixação no pavimento efetuada em chapa de aço inox robusta AISI 304 - Estão disponíveis, opcionalmente, parafusos para instalação em cimento - Para as versões KHA CITY 12 e KHA CITY COMFORT 12 está disponível como acessório uma base para a fixação no pavimento efetuada em chapa de aço inox predisposta para ser fixada sobre a base em betão pré-fabricada (Base FR) - Para as versões KHA CITY 26 e KHA CITY COMFORT 26, a fixação no pavimento pode ser efetuada com a utilização de uma base em betão em aço zincado a murar diretamente no cimento ou uma base de aço inox a fixar no pavimento por meio de buchas (não incluídas) ou sobre bases em betão pré-fabricadas, ambas disponíveis como acessórios
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakha-city-comfort-12-cew
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosBollard and column
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniclassLighting Bollards

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia