Publicar produtos
KREOS SR/100

KREOS SR/100

Série de luminárias LED para iluminação viária.
Especificação
  • - Corpo e caixa em alumínio pré-fundido pintado com pó à base de poliéster com prévio tratamento de conversão química superficial - Dispositivo de fixação ao poste em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado indicado para poste de Ø 60 mm ou 76 mm - Refletores de altíssimas prestações em alumínio puríssimo polido e oxidado com sucessivo tratamento PVD prata 99,99%. Ele permite ter uma superfície de reflexo superior a 97% e sem iridescência. - disponíveis, segundo os modelos, óticas: SR/075 para vias estreitas e com relação L/A (largura via/altura poste) até 0,75; SR/100 para vias com duas pistas e com relação L/A igual a 1; SR/125 para vias largas e com relação L/A igual a 1,25; SR/150 para vias largas e com relação L/A igual a 1,5 - Em conformidade com a norma UNI 10819 e com as leis regionais em matéria de poluição luminosa - Vedantes em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Difusor em vidro plano extra-claro temperado - Terminal seccionador de linha que com a abertura do anel interrompe automaticamente a alimentação elétrica - Completo com clipe imperdível em alumínio fundido com mola em aço inox. Permite abrir o aparelho de modo rápido e sem ferramentas para uma possível manutenção - Apoio do porta-componentes removível, em chapa de aço pré-zincado - Alimentador eletrónico de elevada eficiência - Completo com dispositivo suplementar de proteção contra as sobrecargas de rede até 10 kV (DM) - Completo com 1 metro de cabo H07RN-F 2x1,5 mm2 ou H07RN-F 4x1,5 mm2 para versões reguláveis, que permite a ligação à rede sem abrir o corpo de iluminação - Parafusos externos em aço inox - As versões NEMA são completas com NEMA SOCKET ligado ao acionador regulável DALI e com tampa curto circuitada com vedação estanque que permite o funcionamento do aparelho em liga-desliga. São versões predispostas para montar soluções SMART compatíveis. - As versões KREOS podem ser efetuadas sob pedido com todas as óticas disponíveis para a série. Consulte a Fábrica - Consulte a fábrica para outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática. - Disponível a opção CLO (Constant light output). Consulte a Fábrica
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakreos-sr100
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosStreetlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)229
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)536
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCResidential street lights
  • Código UNSPSC39111608
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia