Publicar produtos
KREOS SR/100 ZHAGA

KREOS SR/100 ZHAGA

Luminária LED para iluminação viária.
Especificação
  • - Corpo e caixa em alumínio pré-fundido pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Dispositivo de fixação a poste em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial, indicado para poste de Ø 60 / 76 mm - Refletores de altas prestações polidos e oxidados, com elevado grau de pureza, e sucessivo tratamento PVD prata 99,99%. Permite ter uma superfície de reflexo superior a 97% e sem iridescência - Disponíveis óticas: SR/075 para vias estreitas e com relação L/A (largura via/altura poste) até 0,75; SR/100 para vias com duas pistas e com relação L/A igual a 1; SR/125 para vias largas e com relação L/A igual a 1,25; SR/150 para vias largas e com relação L/A igual a 1,5 - Em conformidade com os padrões UNI 10819 sobre poluição luminosa - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Difusor em vidro plano transparente temperado - Borne seccionador de linha que, com a abertura da luminária, interrompe automaticamente a alimentação elétrica - Equipada com clipe fixo à luminária em alumínio fundido com mola em aço inox. Permite abrir o aparelho de modo rápido e sem se recorrer a ferramentas para uma possível manutenção - Apoio do porta-componentes removível, em chapa de aço pré-zincado - Equipado com driver de alimentação - Equipada com dispositivo suplementar de proteção contra as sobrecargas de rede até 10 kV (CM/DM) - Equipada com 1 metro de cabo H07RN-F 2x1,5 mm² ou H07RN-F 4x1,5 mm² para versões reguláveis, permite a ligação à rede sem abrir o corpo de iluminação - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - As versões NEMA são equipadas com NEMA SOCKET ligado ao acionador DALI e com tampa curto circuitada com vedante estanque que permite o funcionamento do aparelho em on-off. São versões predispostas para montar soluções SMART-compatíveis - As versões ZHAGA são completas com ZHAGA SOCKET posicionado na parte superior do aparelho (posição UP) e de circuito de controlo D4i. São predispostos para hospedar soluções “Radio Frequency node”, crepusculares e outros tipos de sensores compatíveis - Sob pedido, é possível fornecer aparelhos com ZHAGA SOCKET posicionado na parte inferior do aparelho (posição DOWN) ou mistos (posição UP + posição DOWN) para poder ligar sensores de presença e/ou de movimento ou soluções combinadas - Outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática sob consulta - Disponíveis versões com balastro regulável DALI-2 (IEC 62386). Consulta à fábrica - Disponível a opção CLO (Constant light output). Consulta à fábrica
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakreos-sr100-zhaga
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosStreetlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)241
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)536
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia