Publicar produtos
THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

Série de aparelhos LED para vias públicas, em duas dimensões.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado à pó à base de poliéster após tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Aro de fecho em alumínio pré-fundido pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial e fixo ao corpo do aparelho - Dispositivo de fixação a poste em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial, indicado para poste de Ø 60 / 76 mm - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION", que garante a uniformidade da distribuição luminosa mesmo no caso de problema com algum díodo - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Difusor em vidro plano transparente temperado - Borne seccionador de linha que, com a abertura da luminária, interrompe automaticamente a alimentação elétrica - Equipado com driver de alimentação - Equipada com dispositivo suplementar de proteção contra as sobrecargas de rede até 10 kV (CM/DM) - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Equipada com 1 metro de cabo H07RN-F 2x1,5 mm² ou H07RN-F 4x1,5 mm² para versões reguláveis, permite a ligação à rede sem abrir o corpo de iluminação - Disponíveis óticas: SR/075 para vias estreitas e com relação L/A (largura via/altura poste) até 0,75; SR/100 para vias com duas pistas e com relação L/A igual a 1; SR/125 para vias largas e com relação L/A igual a 1,25; SR/150 para vias largas e com relação L/A igual a 1,5 - Em conformidade com os padrões UNI 10819 sobre poluição luminosa - As versões NEMA são equipadas com NEMA SOCKET ligado ao acionador DALI e com tampa curto circuitada com vedante estanque que permite o funcionamento do aparelho em on-off. São versões predispostas para montar soluções SMART-compatíveis - As versões ZHAGA são completas da ZHAGA SOCKET, posicionada na parte superior do aparelho (ZHU - posição UP) ou posicionadas na parte superior como na inferior do aparelho (ZHUD - Posição PARA CIMA + posição DOWN) e dos drivers D4i. São predispostas para apresentar soluções "Radio Frequency node", crepusculares e outros tipos de sensores compatíveis - As versões ZHAGA com ZHAGA SOCKET posicionadas na parte superior como na inferior do aparelho podem funcionar com um par de dispositivos ou só com um dispositivo posicionado sobre um dos dois soquetes - Outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática sob consulta - Contatar a empresa para versão com ficha NEMA de 7 pinos para a ligação com sistemas de telecontrolo externos - Disponível a opção CLO (Constant light output). Consulta à fábrica - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatheos-glass-mini-sr100-zhaga
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosStreetlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)195
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)506
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia