Publicar produtos
PAC-150 180° Double Lock metal roof panel

PAC-150 180° Double Lock metal roof panel

Traduzido por Google,

Os painéis de telhado de metal com costura vertical PAC-150 combinam o desempenho do painel de metal semi-estrutural com a estética do painel de telhado arquitetônico. A bobina de cobertura PAC-150 para operações de formação de campo é nivelada para fornecer planicidade superior do painel. O comprimento máximo do painel é limitado quando formado em fábrica ou em oficina, mas virtualmente ilimitado quando formado em campo; o comprimento mínimo do painel é de aproximadamente 4'.

Os painéis de cobertura PAC-150 apresentam uma altura de perna de 1,5” que requer costura mecânica em campo a 90° ou 180°, dependendo dos requisitos de elevação do projeto. Os painéis têm um clipe de fixação oculto projetado para permitir a máxima flexibilidade de design. Para mais detalhes, entre em contato com um representante da Petersen.

Este painel combina um perfil de nervura fina atraente com desempenho estrutural superior. Os painéis PAC-150 são projetados para aplicação em uma ampla variedade de substratos em inclinações tão baixas quanto 1/2:12 de inclinação. Os painéis de cobertura PAC-150 estão disponíveis em uma ampla variedade de larguras de 12” a 20”. Os materiais disponíveis incluem aço de calibre 22 e 24 mais alumínio .032 e .040.

Disponibilidade Regional
O PAC-150 é produzido apenas nas instalações da Geórgia, Maryland e Arizona; taxas de frete adicionais podem ser aplicadas.

Aplicações curvas
Os painéis PAC-150 podem ser curvados até um raio mínimo de 10'. A curvatura pode ser feita em campo ou na fábrica, dependendo do raio e comprimento do painel. Para obter detalhes sobre recursos de curva, entre em contato com as fábricas Acworth, Geórgia, ou Annapolis Junction, Md..

Costuradores
Os painéis PAC-150 requerem o uso de costuras mecânicas. Ao costurar painéis em declives superiores a 6:12, deve-se ter cuidado para evitar o deslizamento da costura e os arranhões de acabamento resultantes que podem anular a garantia. As seladoras estão disponíveis junto com crimpadores manuais e outras ferramentas através da DI Roof Seamers, que é o único fornecedor deste equipamento aprovado pela Petersen Aluminium.

Especificação
  • Features

    • 30 year non-prorated finish warranty
    • Available in four pan variations; smooth, striated, pencil rib or flat rib. Check locally for panel condition availability
    • Maximum panel length of 64’ when factory or shop-formed but virtually unlimited when field-formed
    • Mechanically seamed in the field to 180°
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanel-pac-clad-pac-150-180
  • Familia de productoRoof Panels
  • Grupo de produtosRoof Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-16
  • Número de edição1
  • Profundidade (polegadas)1.5
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofing and cladding units
  • Código CSI MasterFormat 201407 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roofing and Siding Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27
  • Título OmniclassRoof Cladding