Esses painéis são ideais para especificações em aplicações onde são necessárias transições de telhado. A simplicidade do design da panela combinada com o nivelamento corretivo proporciona planicidade superior e permite maior trabalhabilidade no local.
Aparar
Todos os rufos e guarnições devem ser fabricados pelo fabricante ou fabricante qualificado. O pisca-pisca deve ser de alumínio PAC-CLAD (0,032 – 0,063 bitola conforme especificado) ou aço PAC-CLAD (calibre 24 ou 22 bitola conforme especificado). Uma garantia de acabamento não rateada de 30 anos pode ser fornecida cobrindo o desempenho do acabamento. O mascaramento de vinil é recomendado em todas as aplicações de fabricação onde se espera manuseio extra. NOTA: O filme destacável deve ser removido imediatamente após a instalação.
Instalação
Os painéis Snap-On devem ser instalados sobre decks sólidos (madeira compensada de 5/8”, isolamento de tábuas finas ou igual) com uma camada de feltro de cobertura de 30# (min.) aplicado horizontalmente do beiral ao cume. Os painéis devem ser fixados com grampos não penetrantes de alumínio Petersen, fixando em centros de 18” (máx.). Inclinação mínima no passo 3:12. Consulte um arquiteto ou engenheiro local para obter os requisitos dos códigos e condições locais.
Painéis Curvos
O painel de costura vertical Snap-On de 1” de altura pode ser curvado em um raio côncavo ou convexo, com um raio mínimo de 9'. Este painel é ideal para abóbadas de berço e entradas. Os painéis curvos devem ser instalados sobre um substrato sólido impermeabilizado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |