O Redi-Roof pode ser especificado em perfil de sarrafo ou de costura vertical e destina-se à aplicação sobre um substrato sólido com uma inclinação mínima do telhado de 3:12. Underlays típicos incluem madeira compensada, isolamento de nailboard ou igual. Os painéis são laminados de fábrica em comprimentos contínuos. O comprimento máximo do painel é 45' e o comprimento mínimo do painel é 4'.
Os painéis Snap-Clad apresentam estética arquitetônica e desempenho estrutural. Os painéis Snap-Clad, produzidos em comprimentos contínuos, são nivelados de forma corretiva para fornecer planicidade superior e apresentam um cordão de selante opcional aplicado na fábrica para maior resistência às intempéries. O comprimento máximo do painel é 64' e o comprimento mínimo do painel é 4'.
Painéis Snap-Clad apresentam uma altura de perna de 1-3/4” e um intertravamento contínuo para melhor desempenho estrutural e resistência ao vento. Um sistema de clipe de fixação oculto permite expansão/contração térmica, proporcionando extraordinária força de retenção. Dois grampos estão disponíveis: um grampo padrão para a maioria das aplicações de mansarda e fachada e um grampo de alto desempenho para aplicações em telhados e conjuntos com classificação UL 90.
Aparar
Todos os rufos e guarnições devem ser fabricados pelo fabricante ou fabricante qualificado. O pisca-pisca deve ser de alumínio PAC-CLAD (0,032 – 0,063 bitola conforme especificado) ou aço PAC-CLAD (calibre 24 ou 22 bitola conforme especificado). Uma garantia de acabamento não rateada de 30 anos pode ser fornecida cobrindo o desempenho do acabamento. O mascaramento de vinil é recomendado em todas as aplicações de fabricação onde se espera manuseio extra. NOTA: A película removível deve ser removida imediatamente após a instalação.
Instalação
Os Painéis Snap-Clad destinam-se ao uso em aplicações de coberturas, mansardas e fachadas. Os substratos podem incluir madeira compensada de 5/8” (min.), isolamento de tábuas de pregos ou igual com uma camada de proteção de gelo e água ou feltro de cobertura de 30# (min.) aplicado horizontalmente do beiral ao cume. Outros substratos podem incluir decks de metal, terças ou isolamento rígido em conjunto com placas de apoio.
Um passo mínimo de 2:12 é recomendado na maioria das aplicações. Entre em contato com a Petersen Aluminium para obter assistência detalhada em projetos que exigem inclinações mais baixas. Para aplicações costeiras, painéis de alumínio juntamente com clipes de aço inoxidável devem ser usados para garantia. Consulte um arquiteto/engenheiro local para conformidade com os códigos e condições locais.
Entalhe do beiral
O entalhe de beiral produzido na fábrica está disponível a um custo adicional nominal em painéis Snap-Clad e painéis de costura vertical Redi-Roof. O entalhe de beiral de fábrica economiza custos de mão de obra, eliminando a necessidade de corte em campo para produzir um detalhe de beiral devidamente aparado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |