O PAC-CLAD oferece versatilidade de design superior para aplicações de intradorso, fornecendo os painéis de intradorso PAC-750/850. Ambos os perfis pré-formados são soluções eficazes em projetos de intradorsos e podem ser ventilados para aumentar a capacidade de fluxo de ar.
Painéis intradorsos PAC-850
Os painéis de intradorso de alumínio PAC-850 da Petersen utilizam um intertravamento inovador de gancho e garra. Esses painéis são formados por rolos de alumínio .032. Os painéis têm 12″ de largura com uma ranhura em “V” a cada 6″ de centro a centro e são fornecidos em comprimentos contínuos de até 25 pés. O comprimento mínimo do painel é de 20″. O aço não está disponível neste perfil.
Ventilação do intradorso
Os painéis intradorso PAC-750 e PAC-850 podem ser perfurados para permitir o fluxo de ar e ventilação sob o beiral. Tanto o PAC-750 quanto o PAC-850 estão disponíveis totalmente ventilados, parcialmente ventilados ou sólidos. Veja as ilustrações como exemplo.
Canal intradorso “J”
A Petersen Aluminium pode fornecer o Canal “J” do intradorso como acabamento para combinar com qualquer um dos nossos painéis intradorso. O canal “J” está disponível em comprimentos de até 12 pés em cores correspondentes.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |