Publicar produtos
Box Rib 4 Precision Series metal wall panel

Box Rib 4 Precision Series metal wall panel

Traduzido por Google,

A Série Precision de painéis de parede arquitetônicos inclui doze perfis que fornecem aos arquitetos e designers flexibilidade criativa, combinando efeitos visuais arrojados com instalação fácil e econômica. Vários perfis estão disponíveis com uma variedade de padrões de nervuras em duas profundidades. Cada perfil é oferecido em uma opção sem clipe (flange de fixação) ou em um painel preso por clipe para acomodar expansão e contração térmica. Todos os painéis da Série Precision podem se conectar uns aos outros, se desejado.

Esses painéis de parede com nervuras criam linhas e sombras atraentes para o exterior de qualquer edifício, não residencial ou residencial. Todos os doze painéis da Série Precision podem ser misturados entre si para criar padrões personalizados. A linha Precision Series inclui o perfil HWP original (7/8 pol. de profundidade), sete perfis Highline (1 3/8 pol. de profundidade) e quatro opções Box Rib (1 3/8 pol. de profundidade).

Consulte o representante da Petersen para obter o comprimento máximo; o comprimento mínimo do painel é de 4 pés. Além disso, esses painéis de parede podem ser especificados como perfurados em alumínio apenas para uso em aplicações de tela de equipamentos ou sobre gráficos. Os painéis Box Rib da Petersen são ideais para praticamente qualquer estrutura que exija revestimento de paredes externas, como escolas, hospitais, bancos, instalações esportivas, edifícios comerciais e industriais e a maioria das outras aplicações não residenciais, mas também edifícios residenciais.

HWP
O perfil HWP da série Precision original apresenta uma profundidade de 7/8” e está disponível em 12 pol. ou 16 pol. larguras (nominais).

HIGHLINE
Os sete perfis Highline da série Precision são de 1-3/8 pol. profundo e pode ser misturado para adicionar intensidade visual ao exterior de um edifício. As opções incluem 12 pol. ou 16 pol. larguras (nominais).

CAIXA DE REFORÇO
Os quatro painéis de nervuras de caixa da série Precision têm 1-3/8 pol. de profundidade com um diâmetro nominal de 12 pol. largura e apresentam ângulos de nervura de 87 graus e uma variedade de padrões de espaçamento de nervura.

Especificação
  • Features

    • No-clip panel, or clip installation for expansion/contraction
    • Multiple rib patterns provide a variety of looks and design options
    • Panel depths of 7/8” or 1-3/8”
    • Cost-effective installation
    • Horizontal or vertical installation
    • Panel lengths: 30' maximum for steel
    • Panel lengths: 22’ maximum for aluminum on the thru-fastened leg, longer lengths available on clip panels
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanel-pac-clad-precision-series-wall-panel-box-rib-4
  • Familia de productoWall Panels
  • Grupo de produtosWall panels concealed fastener
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)1.38
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding