Publicar produtos
Highline C1 Precision Series Metal Wall Panel

Highline C1 Precision Series Metal Wall Panel

Traduzido por Google,
Características
  • Fixador oculto direto ou instalação de clipe
  • Vários padrões de nervuras fornecem uma variedade de aparências e opções de design
  • Instalação econômica
  • Instalação horizontal ou vertical
  • Comprimentos do painel: Alumínio até 22' e Aço até 30'
  • Profundidade de 7/8" disponível: HWP
Com os painéis de parede da série Precision como parte de nossa extensa linha de painéis de parede arquitetônicos, a Petersen oferece flexibilidade de design incomparável ao combinar efeitos visuais arrojados com instalação fácil e econômica. Os perfis estão disponíveis em vários padrões de nervuras.

As larguras estão disponíveis em duas opções. Os padrões de nervuras proporcionam uma aparência dramática para o exterior de qualquer edifício e, com uma paleta completa de acabamentos PAC-CLAD para escolher, podem complementar todos os elementos arquitetônicos no envelope de um edifício.

Os painéis de parede da Série Precision também podem ser instalados verticalmente em algumas aplicações e podem ser produzidos com um comprimento máximo de 25 pés. Além disso, os painéis da Série Precision podem ser especificados como perfurados para uso em aplicações de tela de equipamentos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapetersen-highline-c1-precision
  • Familia de productoWall Panels
  • Grupo de produtosWall panels concealed fastener
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding