Aparar
Todos os rufos e guarnições devem ser fabricados pelo fabricante ou fabricante qualificado. O pisca-pisca deve ser de alumínio PAC-CLAD (0,032 – 0,063 bitola conforme especificado) ou aço PAC-CLAD (calibre 24 ou 22 bitola conforme especificado). Uma garantia de acabamento não rateada de 30 anos pode ser fornecida cobrindo o desempenho do acabamento. O mascaramento de vinil é recomendado em todas as aplicações de fabricação onde se espera manuseio extra. NOTA: A película removível deve ser removida imediatamente após a instalação.
Instalação
Os painéis Tite-Loc destinam-se ao uso em coberturas arquitetônicas e estruturais. Os substratos podem incluir madeira compensada de 5/8” (min.), isolamento de tábuas de pregos ou igual com uma camada de proteção contra gelo e água ou feltro de cobertura de 30# (min.) aplicado horizontalmente do beiral ao cume. Outros substratos podem incluir decks de metal, terças ou isolamento rígido em conjunto com placas de apoio. É necessário um passo mínimo de 1/2:12. Entre em contato com a Petersen Aluminium para obter mais assistência com os detalhes do projeto.
Para aplicações costeiras, painéis de alumínio juntamente com clipes de aço inoxidável devem ser usados para garantia de acabamento. Consulte um arquiteto/engenheiro local para conformidade com os códigos e condições locais.
Painéis Tite-Loc
Os painéis Tite-Loc são formados na fábrica no comprimento e costurados em campo para uma trava de 90˚. Os painéis foram projetados para aplicação em uma ampla variedade de substratos em inclinações de telhado tão baixas quanto 1/2:12 de inclinação. Disponíveis nas larguras de 12”, 16” e 18”, os painéis Tite-Loc podem ser produzidos em aço bitola 22 e 24 ou alumínio .032 e .040.
Costura Tite-Loc
A rebarbadora Tite-Loc é bidirecional, oferecendo economia de mão de obra com a capacidade de subir e descer declives. No entanto, a seladora só deve ser usada em declives em telhados com inclinação de 6:12 ou menos.
Painéis de Cobertura Curvos Tite-Loc
Os painéis Tite-Loc podem ser curvados até um raio mínimo de 20'. A curvatura Tite-Loc pode ser feita em campo ou na fábrica dependendo do raio e comprimento do painel.
Para obter mais detalhes sobre nossas capacidades de curvatura, entre em contato com a fábrica local da Petersen Aluminium.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |