Publicar produtos
Chip Chair
Piiroonen

Chip Chair

Traduzido por Google,
A extrema leveza e a forma minimalista limpa da cadeira CHIP atrai o interesse mundial de profissionais que mobiliam espaços públicos. O assento e o encosto da cadeira são feitos de finos folheados de bétula e uma estrutura de aço especial, que tornam esta cadeira leve, mas durável. A cadeira está disponível em muitas cores diferentes de melamina e vários folheados de madeira real.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaChip_chair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte