Publicar produtos
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Arquivado

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Especificação
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarev_placoplast_m30
  • Familia de productoLining
  • Grupo de produtosPLACOPLAST
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEstuque
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCGypsum plaster
  • Código UNSPSC30111701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_43
  • Uniclass 2015 DescriçãoInterior linings
  • Código CSI MasterFormat 201409 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Plastering
  • Número OmniClass23-15 13 17
  • Título OmniclassMulti Function Interior Linings