Publicar produtos
4.2.3 TETOS - Suspenso Estrutura simples  T-45 MAGNA
4.2.3 TETOS - Suspenso Estrutura simples  T-45 MAGNA
    Pladur

    4.2.3 TETOS - Suspenso Estrutura simples T-45 MAGNA

    4.7 de 5 estrelas4.7(17 avaliações)
    Teto suspenso formado por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado constituído por perfis Pladur® T-45 devidamente suspensos da laje através de pivots Pladur® T-45 + varão roscado Ø 6 mm e apoiados em perfis Pladur® fixados mecanicamente em todo o perímetro a cada 400mm. A esta estrutura aparafusam-se duas placas Pladur® MAGNA ou MAGNA H1. Parte proporcional de materiais Pladur®: parafusos, pastas, fitas para juntas, juntas estanques no seu perímetro, etc., assim como apoios para canais no chão e teto, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Montagem segundo as recomendações Pladur® e DITplus 646/20. Deverão ser consideradas as notas e indicações técnicas da página 162 do Manual Técnico Pladur® e as orientações específicas do CTE dependendo do sistema utilizado.
    Especificação
    • Tetos suspensos contínuos para espaços interiores com elevada resistência ao fogo e alto isolamento acústico.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_4_tec_4_23b
    • Familia de producto4. Techos PLADUR®
    • Grupo de produtos4.2. Suspendidos estructura simple
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes