Publicar produtos
4.4.2 TETOS - Suspenso Estrutura dupla T-60 (D)
4.4.2 TETOS - Suspenso Estrutura dupla T-60 (D)
    Pladur

    4.4.2 TETOS - Suspenso Estrutura dupla T-60 (D)

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)

    Teto suspenso formado por uma estrutura dupla de perfis de chapa de aço galvanizado instalada a diferentes níveis (D). A estrutura primária compõe-se de perfis Pladur® T-60, devidamente suspensos da laje por meio de pivots Pladur® T-60 e varão roscado Ø 6 mm. A estrutura secundária é formada por perfis Pladur® T-60, devidamente suspensos da primária com a peça abraçadeira Pladur® T-60 e apoiados perimetralmente no angular ou perfil U, o qual é fixado mecanicamente a todo o comprimento. Perpendicularmente à estrutura secundária, aparafusam-se uma ou mais placas Pladur® (N, H1, SYNIA STD 4BA, F ou OMNIA). Parte proporcional de fixações, suspensões, apoios, parafusos, juntas estanques/acústicas do seu perímetro, fitas e pastas de juntas, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Lã mineral sobre o dorso de placas e perfis. Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.

    Especificação
    • Tetos suspensos contínuos para divisões interiores com um bom desempenho de isolamento acústico e de resistência ao fogo. Contribui com uma maior facilidade na montagem e consistência por dispor de uma dupla estrutura disposta no sentido transversal entre si. A união de ambas as estruturas com abraçadeiras Pladur® T-60 configura um conjunto (união móvel) que permite o ajuste na montagem das placas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_4_tec_4_42
    • Familia de producto4. Techos PLADUR®
    • Grupo de produtos4.4. Suspendidos estructura doble
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes