Publicar produtos
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
    PLANK

    MONZA bistro chair

    4.9 de 5 estrelas4.9(28 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O MONZA Bistro, desenhado por Konstantin Grcic, é uma cadeira com uma estrutura em faia, lacada natural ou corada e lacada a preto. O encosto é feito de polipropileno e está disponível nas cores preto, branco, caffelatte, caramelo e marrom terra. O assento é feito de espuma integral de poliuretano flexível.

    Especificação
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 1212-20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMonza-bistro-chair
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos