Publicar produtos
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
    PLANK

    CUP lounge chair

    4.8 de 5 estrelas4.8(23 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A CUP Lounge Chair é uma poltrona confortável e elegante. A concha do assento é feita de plástico e está disponível em preto ou branco. O estofamento da cadeira pode ser escolhido entre diferentes tecidos e cores que combinam perfeitamente com a concha do assento. A estrutura de metal está disponível cromada ou revestida a pó preto.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1960-12

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCUP-lounge-chair
    • Familia de productoCUP
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)710
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)7.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText