Publicar produtos
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.7 de 5 estrelas4.7(20 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Poltrona MONZA, desenhada por Konstantin Grcic, é uma poltrona empilhável. A estrutura está disponível em freixo, carvalho ou nogueira, envernizada naturalmente ou com velatura preta ou branca e lacada. O encosto é feito de polipropileno e está disponível em preto, branco, vermelho trânsito, vinho tinto, azul claro, verde amarelo, caffelatte, caramelo e marrom terra. Existe a opção de adicionar uma almofada estofada opcional em tecido ou couro. A cadeira pode ser equipada com um link de linha.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMonza-armchair
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de produtosArmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products