Publicar produtos
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
    PLANK

    MONZA outdoor

    5.0 de 5 estrelas5.0(17 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A poltrona MONZA Outdoor é uma cadeira robusta e elegante para uso ao ar livre. A estrutura é feita de madeira maciça de iroko com revestimento de óleo para maior resistência às intempéries. O encosto é feito de polipropileno resistente e está disponível em preto, branco, caffelatte, caramelo e marrom terra, vermelho tráfego, verde amarelo, azul claro e tinto vinho.

    opcionalmente uma almofada estofada em vários tecidos para maior conforto. Com o seu design elegante e construção robusta, a MONZA Outdoor é a escolha perfeita para terraços, jardins e outras áreas exteriores.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMONZA-armchair-outdoor
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de produtosArmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalMadeira de Iroko
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos