Publicar produtos
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
    PLANK

    MYTO chair

    Traduzido por Google,

    Cadeira cantilever inteiramente em plástico nas cores preto, branco, vermelho tráfego, laranja puro, verde amarelo, azul claro.‎ Empilhável, para interior e exterior, reciclável.‎

    Prêmios de design:
    - 2008 ICFF Editors Awards Produção Múltipla
    - iF Product Design Award 2009
    - Prêmio de Inovação Interior Imm Cologne 2009 - Melhor dos Melhores na Categoria Melhor Item e Inovação de Materiais
    - Brit Insurance Design Award 2009, Melhor da categoria Móveis
    - Australian International Design Award 2009 – Melhor Design de Móveis
    - ADI Compasso d'Oro XXII 2011.‎

    Representado nas seguintes Coleções do Museu:
    - Die Neue Sammlung, Museu do Design
    - Pinakothek der Moderne, Munique, Alemanha
    - MoMA – The Museum of Modern Art, Nova York, EUA
    - Instituto de Arte de Chicago, EUA
    - Deutsches Museum, München, Alemanha
    - Kunststoffmuseum Düsseldorf, Alemanha
    - Fundação Bröhan Design, Berlim, Alemanha
    - Vitra Design Museum, Weil a.‎ Rhein, Alemanha
    - Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, Alemanha
    - The Design Museum, Londres, Grã-Bretanha
    - Museu de Design de Jerusalém, Israel
    - Designsammlung Uni Wuppertal, Alemanha
    - Bergische Universität Wuppertal, Alemanha
    - Design Museum Helsinki, Finlândia
    - Museu de Arte de Indianápolis, EUA.‎

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2008
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1207-20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMYTO-Chair
    • Familia de productoMyto
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos