Publicar produtos
Plannja 19R
Plannja

Plannja 19R

Traduzido por Google,
Os perfis de Plannja funcionam de forma excelente como material de parede abrangente. Plannja 19R é o nosso perfil de fachada mais amplo. Com o perfil de fachada Plannja 19R em aço, você obtém um revestimento de parede que é econômico, rápido de instalar e requer manutenção mínima. A largura de cobertura é de 1104 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplannja-19r
  • Familia de productoPROFILES IN STEEL
  • Grupo de produtosProfiles in steel
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
  • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles

Disponibilidade da região

Europa