Publicar produtos
Protecta EX Mortar
Protecta EX Mortar
    Polyseam

    Protecta EX Mortar

    Traduzido por Google,

    Protecta ® EX Mortar é um pó branco seco composto por compostos inorgânicos e perlita.

    Quando misturados com água, os compostos formam um composto de vedação contra fogo altamente isolante termicamente para evitar a propagação de fogo e fumaça através de aberturas em paredes e pisos com classificação de incêndio, incluindo aberturas formadas ao redor de penetrações de serviço de construção.

    A EX Mortar também manterá o desempenho do projeto acústico em paredes e pisos.

    A argamassa EX expande aprox. 1% por ação hidráulica durante a cura garantindo uma vedação muito estanque ao redor das penetrações de serviço e das aberturas de abertura circundantes.

    A argamassa EX é fácil de lixar ou furar. O composto seca para uma cor esbranquiçada.

    Especificação
      • Classified in walls and floors of concrete, brick, gypsum etc.
      • Suitable for cables, bundled cables, cable racks, cable trays, steel, copper, alupex, composite, plastic pipes and air ventilation ducts.
      • High degree of mechanical resistance; the seal is load-bearing without reinforcement.
      • Tested for air permeability with excellent resistance to pressure.
      • No priming is necessary prior to application in most building material substrates however metal services in contact with the seal must be corrosion protected.
      • Suitable for most surfaces, including concrete, bricks, Leca, steel, plastic etc, but not suitable to fitting of doors or in service openings that involve movement.
      • The product is certified for use in walls but it is recommended to use Protecta FR Boards for these applications.
      • The fire performance specification of the compound has been derived when the seal has been left to cure for 1 month.
      • The product hold the following approval marks; CE-mark for Europe, UL-EU Certificate Internationally, UAE Certificate of Compliance & AS assessment for Australia and New Zealand.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaProtecta_EX_Mortar
    • Familia de productoProtecta
    • Grupo de produtosEX Mortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Classificação IFCObjeto