Publicar produtos
Climablock, Insulating Concrete Form ICF Building System in TWINPOR® EPS
Climablock, Insulating Concrete Form ICF Building System in TWINPOR® EPS
Climablock, Insulating Concrete Form ICF Building System in TWINPOR® EPS
Climablock, Insulating Concrete Form ICF Building System in TWINPOR® EPS
Climablock, Insulating Concrete Form ICF Building System in TWINPOR® EPS

    Climablock, Insulating Concrete Form ICF Building System in TWINPOR® EPS

    Traduzido por Google,
    CLIMABLOCK® é uma tecnologia semelhante à ICF para criar paredes estruturais isoladas. Estes elementos de formação permanentes em EPS CS(10)150 Twinpor permitem a execução de uma parede reforçada em aço com uma camada exterior e uma camada interior de isolamento em EPS, num só passo. O CLIMABLOCK®, sistema patenteado da Pontarolo Engineering spa, é a forma mais rápida e económica de criar edifícios com baixo impacto energético (Classe A, NZEB…). As principais vantagens são: - Economia de energia: alto isolamento, inércia térmica e isolamento acústico. - Processo de construção eficiente: instalação simples e rápida, fácil manuseio, adaptável a qualquer projeto de projeto. - Economicamente sustentável: custos precisos, alto desempenho térmico, acústico e sísmico, com baixas manutenções. - Alto conforto de vida. Elementos lineares e de canto estão disponíveis, bem como muitos acessórios como ALZATINA o elemento de compensação de altura.
    Especificação
    • Construction of reinforced, thermally insulated walls, using the system CLIMABLOCK® of Pontarolo Engineering S.p.A. from San Vito al Tagliamento in Italy, with concrete of class C25/30 excluded any reinforcement steel as per project design. Concrete, between the insulating panels of the insulated concrete form, casted following manufacturer instructions, of thickness of 16,2 cm (17 cm in nominal) - 19,2 (20 cm nominal) - 25 cm. Inner insulating panel of thickness 6,4 cm, external insulating panel of thickness 6,4 - 9,4 - 12,4 or 18,4 cm. Insulation panels are made of EPS CS(10)150, antireflective of the high performance Twinpor material (black and white), fire reaction class E (self-extinguishing), thermal conductivity equal or less then 0,0316 W/mK and resistance coefficient to vapor diffusion between 30 and 70. The panels will have to be injection molded with omega shaped gorges on the side facing the concrete for a better bonding with it and upper and lower joints for attachment between panels. With a variable overall thickness of the elements (from a min. of 29 cm to a max. of 49,8 cm) a thermal transmittance of U=0,127 W/mqK can be reached (value of EPS panels only, calculated considering the declared thermal conductivity of the material). The elements present vertical recycled plastic webs, that represent the 49% of the overall element weight, every 20 cm, facing out from the internal panel and able to hold an internal finishing panel screwed on them. Including special pieces, wastage, renting and more, excluding internal and external finishing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInsulated_concrete_form_Climablock
    • Familia de productoInsulated Concrete Form
    • Grupo de produtosClimablock
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-09-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEPS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCStructural building products
    • Código UNSPSC3013
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_29_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPermanent insulation formwork (PIF)
    • Código CSI MasterFormat 201403 11 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulating Concrete Forming
    • Número OmniClass23-13 31 17 17
    • Título OmniclassInsulated Concrete Forms
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls