Publicar produtos
hug collection - wall hung cabinet - F47APS06

hug collection - wall hung cabinet - F47APS06

Traduzido por Google,

Armário suspenso com prateleiras - F47APS06

Especificação
  • Wall hung cabinet with shelfs - F47APS06

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF47APS06
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosBathroom accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1170
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)171
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul