Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/01555a58-f13b-4c50-a6ee-ac6750d670a6
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Traduzido por Google,
Vista original
Torneira misturadora de bacia grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
D0582
Familia de producto
OKYRIS
Grupo de produtos
Basin Mixer
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-04-03
Número de edição
1
Altura (mm)
159
Largura (mm)
48
Profundidade (mm)
160
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
1.547
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar