Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
OKYRIS - Single hole sink tap
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
OKYRIS - Single hole sink tap
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora de lavatório de furo único - Altura inferior a 114 mm arejador Altura total 164 mm Projeção 210 mm
Descarregar
Especificação
Especificação
OKYRIS - Single hole sink tap
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
D0596
Familia de producto
OKYRIS
Grupo de produtos
Taps & Mixers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Altura (mm)
305
Largura (mm)
450
Profundidade (mm)
72
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
2.23
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 Descrição
Bathing fittings
Número OmniClass
23-19 25 13 21 17
Título Omniclass
Fittings
Código CSI UniFormat II
C1030
Título CSI UniFormat II
Fittings
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar