Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Traduzido por Google,
Vista original
Olyos Mit Low C3 Monot Bonde Metal Chr
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
D1113
Familia de producto
OLYOS
Grupo de produtos
Basin Mixer
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-04-03
Número de edição
1
Altura (mm)
130
Largura (mm)
58
Profundidade (mm)
132
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
1.683
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar