Publicar produtos
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
    Porcher

    CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2

    Traduzido por Google,

    MISTURADOR DE DUCHE CERAPLUS EXPOSTO CROMO H/LOOP CH2

    Especificação
    • Wall-mounted shower mixer. One-piece body in chromed brass, easy to clean. 38 mm diameter cartridge with temperature limiter. Resists thermal shock. Flow Limiter - Chrome

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2482
    • Familia de productoCeraplus
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    Europa
    France