Publicar produtos
OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Traduzido por Google,
Válvula de chuveiro de barra Olyos II com conector S
Especificação
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0490
  • Familia de productoOlyos II
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)78
  • Largura (mm)163
  • Profundidade (mm)343
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Peso líquido (Kg)1.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa
France
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText