Publicar produtos
OLYOS II  SHR MXR EXPSD &WBWS
Porcher

OLYOS II SHR MXR EXPSD &WBWS

Traduzido por Google,
Ducha dupla barra Olyos II com coluna fixa Idealrain com ducha chuva de 200 mm e ducha manual Idealrain
Especificação
  • Olyos II Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0492
  • Familia de productoOlyos II
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)1008
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Peso líquido (Kg)3.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa
France
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText