Publicar produtos
OKYRIS SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OKYRIS SHR/TH MXR EXPSD

Traduzido por Google,
Válvula de chuveiro de barra Okyris com alças de aleta e S-Connector
Especificação
  • Okyris bar shower valve with fin handles and S-Connector
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0493
  • Familia de productoOKYRIS
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)75
  • Largura (mm)157
  • Profundidade (mm)335
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Peso líquido (Kg)1.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa
France
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText