Publicar produtos
OKYRIS BSH/TH BSH MXR EXPSD
Porcher

OKYRIS BSH/TH BSH MXR EXPSD

Traduzido por Google,
Misturadora termostática exposta Okyris para banheira com pegas e conector S
Especificação
  • Okyris exposed thermostatic bath shower mixer with fin handles and S-Connector
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0494
  • Familia de productoOKYRIS
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)345
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Peso líquido (Kg)1.95
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa
France
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText