Publicar produtos
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM

Traduzido por Google,
Válvula de chuveiro de barra Okyris com alças de barbatana e conjunto de chuveiro Idealrain de 600 mm
Especificação
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0496
  • Familia de productoOKYRIS
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)1008
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Peso líquido (Kg)3.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Europa
France
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText