Publicar produtos
SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório de furo único - Altura inferior a 193 mm arejador Altura total 196 mm Projeção 200 mm
    Especificação
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2489
    • Familia de productoSATIS
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)595
    • Largura (mm)335
    • Profundidade (mm)73
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText