Publicar produtos
Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Vertical V-Blade - VV-400
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Vertical V-Blade - VV-400

Traduzido por Google,

Tela de visão de alumínio extrudado
4" de profundidade - lâmina em V vertical

A tela do equipamento VV-400 incorpora uma lâmina vertical à prova de visão para total ocultação. O VV-400 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos, incluindo correspondência de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" x 1-1/2" x 0.081" thick (51 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) vertical V-style.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 144" (1829 x 3658) or 144" x 72" (3658 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.2 ft2 (0.58 m2)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExtruded-Aluminum-Sight-Screen-4-Deep-Vertical-V-Blade-VV-400
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de produtosEquipment Screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre screen systems