Publicar produtos
FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Chevron Blade - Extruded Aluminum - XCD-545
Pottorff

FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Chevron Blade - Extruded Aluminum - XCD-545

Traduzido por Google,

Grade de alumínio
5-1/2" de profundidade - lâmina horizontal

A grade de alumínio XCD-545 foi projetada de acordo com as diretrizes ICC 500 (2020), FEMA P-361 (2015) e FEMA P-320 (2014) para abrigos contra tempestades e salas seguras. Oferece proteção excepcional contra pressões do vento e impactos de detritos produzidos por tornados e furacões. O XCD-545 é um conjunto classificado pela UL para tempestades de vento com uma pressão de projeto de 300 psf e foi testado contra impacto usando madeiras 2 x 4 de 15 lb lançadas a 160 km/h.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Aluminum.

    Frames: 5-1/2" deep x 0.25" thick (140 x 6).

    Blades: 0.25" (6) horizontal chevron style.

    Screen: 5/8" x 0.050" (15.9 x 1.3) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Factory Finish: Mill

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section:
    Unlimited width x single section high
    Single section wide x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.57 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 7,575 cfm (3.58 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Design Pressure: 300 psf (14.4 kPa)

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFEMA-Grille-5-1-2-Deep-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-XCD-545
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation grilles
  • Código CSI MasterFormat 201410 82 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Grilles and Screens
  • Número OmniClass23-33 49 23
  • Título OmniclassGrilles